EVM for LVCMOS 2/3/4/6/8 Channel Buffer
LMK1C1104EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

LMK1C1104EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

Please contact hpd-web-request@list.ti.com for additional support.

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

LMK1C1104 is a high-performance, low additive jitter LVCMOS clock buffer with one LVCMOS input, four LVCMOS outputs, and a global output enable pin. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the LMK1C1104, however, this EVM can also be used to evaluate LMK1C1102 or LMK1C1103. LMK1C1104EVM is equipped with 50-Ω SMA connectors and impedance-controlled 50-Ω microstrip transmission lines for best performance.

特性
  • Easy to use evaluation board to fan-out up to 4 LVCMOS clocks with low phase noise/jitter
  • Output enable pin configurable through jumper
  • Board powered from a single 3.3V / 2.5V / 1.8V / 1.5V supply
  • Board supports up to eight clock outputs for pin compatible TSSOP devices in the industry standard footprint

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMK1C1104EVM:
LMK1C1104 low jitter 1:4 LVCMOS fan-out buffer evaluation module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 255 2019年 12月 20日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
LMK1C1104  4 Channel Output LVCMOS 1.8V Buffer  时钟和计时 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章