网络同步器时钟评估模块
LMK05318EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The LMK05318EVM is an evaluation module for the LMK05318 Network Synchronizer Clock device.
The EVM can be used as a flexible, synchronous clock source for rapid evaluation, compliance testing, and system prototyping.  SMA ports provide access to the LMK05318 clock inputs and outputs for interfacing to 50-Ω test equipment.  Onboard XO options are included, but can be reworked using the various XO/TCXO/OCXO footprint options or else bypassed to use the external SMA input. 

The LMK05318EVM provides a USB-based interface to access the I2C/SPI bus and control pins of the LMK05318.
The TICS PRO software GUI can be used to program the LMK05318's registers and EEPROM to store custom start-up clock settings.

特性
  • One Digital PLL (DPLL) with programmable bandwidths and Two Fractional Analog PLLs (APLLs) for Flexible Clock Generation
  • Two reference inputs to the DPLL supporting hitless switching & holdover
  • Eight output clocks with 50-fs RMS phase jitter (12 kHz to 20 MHz)
  • On-chip EEPROM for custom start-up clock configurations
  • Flexible oscillator sources: onboard XOs or external SMA input options
  • USB interface supports I2C/SPI control register access and general-purpose input pin control

包含项目

3-ft. Mini-USB Cable (MPN 3021003-03)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMK05318EVM:
Network synchronizer clock evaluation module

$399.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2873 2019年 2月 6日 下载英文版本 (Rev.A)
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1161 2019年 1月 16日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 10111 2018年 12月 6日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件  TICSPRO-SW  应用软件与框架 

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
LMK05318  配备 BAW 的超低抖动单通道网络同步器时钟  时钟和计时 
LMK61E2  可编程,25ppm,156.25 LVPECL 启动  时钟和计时 
LP5900  适用于射频和模拟电路且无需旁路电容器的 150mA 超低噪声 LDO  电源管理 
MSP430F5529  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/14 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU) 
TPS7A8101  低噪声高带宽 PSRR 低压降 1-A 线性稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章