LMK00804B-Q1EVM

4 路输出低抖动差动/LVCMOS 到 LVCMOS 扇出缓冲器评估板

LMK00804B-Q1EVM

立即订购

概述

LMK00804B-Q1 是一种低偏差高性能的时钟扇出缓冲器,可提供最多四种 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 电平)。时钟来自可接受差动或单端输入信号的两个可选输入之中的一个。LMK00804B-Q1 评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK00804B 器件的功能和电气性能。为获得最佳性能,此评估板配备了 50 欧姆的 SMA 连接器和 50 欧姆的控制阻抗迹线。

特性
  • 简便易用的评估板可扇出最多 4 个低相位噪声/抖动的 LVCMOS 时钟
  • 接受差动或单端/LVCMOS 输入时钟
  • 可通过跳线对器件控制引脚进行配置
  • 如果是 VDD 和 VDDO,评估板电源为 3.3V(单电源);如果是 VDDO,则为 2.5V/1.8V/1.5V(双电源)
时钟缓冲器
LMK00804B 低偏斜、1 至 4、多路复用差动/LVCMOS 至 LVCMOS/TTl 扇出缓冲器 LMK00804B-Q1 汽车类、1.5V 至 3.3V、1 至 4 高性能 LVCMOS 扇出缓冲器和电平转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK00804B-Q1EVM — 4 路输出低抖动差动/LVCMOS 到 LVCMOS 扇出缓冲器评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMK00804B-Q1EVM User’s guide (Rev. A) 2019年 8月 26日
数据表 LMK00804B-Q1 1.5V 至 3.3V、1 路至 4 路高性能 LVCMOS 扇出缓冲器和电平转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 10月 10日
证书 LMK00804B-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频