用于采用 8 引脚 SOIC 封装的高速双路运算放大器的评估板
LMH730036
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

特性
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMH730036/NOPB:
Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package

$10.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 94 2012年 5月 6日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (13)

器件型号 名称 产品系列
LM6172  双路高速、低功耗、低失真电压反馈放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6612  单电源、双路 345 MHz 轨至轨输出放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6619  双路 130 MHz、1.25 mA RRIO 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6619-Q1  汽车双路 130 MHz、1.25 mA RRIO 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6622  双路宽带、低噪声、160MHz 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6626  单/双路超低噪声宽带运算放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6643  低功耗、130MHz、75mA 轨至轨输出放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6655  单/双路低功耗、250 MHz、低噪声放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6658  270MHz 单电源、单路和双路运算放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6682  190MHz 单电源、双和三路运算放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6715  双路宽带视频运算放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6715-MIL  双路宽带视频运算放大器  模拟混合信号 
LMH6724  单路/双路 370MHz 1mA 电流反馈运算放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章