LMH6881EVAL

LMH6881 评估模块

LMH6881EVAL

立即订购

概述

LMH6881EVAL 是一款易于使用的全组装评估套件,适用于 LMH6881 可编程增益放大器。LMH6881EVAL 旨在使用单端测试设备提供高性能的测量。用户还可针对其他设备配置按需对 LMH6881EVAL 进行更改。该评估套件还提供并行和串行增益控制功能。

特性
  • 完全组装
  • 灵活配置
  • 高性能 Roger 电介质
  • 并行或串行控制
  • USB 转 SPI 适配器
射频 VGA
LMH6881 具有增益控制的 2.4GHz 可编程差动放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH6881EVAL/NOPB — LMH6881 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC009 — LMH688x GUI

支持的产品和硬件
下载

SNOC009 LMH688x GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 20 九月 2012
download LMH688x GUI (zip)  — 666 K

校验和
硬件开发
评估板
LMH6881EVAL LMH6881 评估模块 LMH6882EVAL LMH6882 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snoc009 or www.ti.com.cn/lit/xx/snoc009/snoc009.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNOC009. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SNOR004.PDF (290 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LMH6881EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 AN-2267 LMH6881 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 5月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频