LMH2100EVAL

用于 LMH2100 对数功率检测器的评估板

LMH2100EVAL

立即订购

概述

This evaluation board is designed to aid in the characterization of National Semiconductors LMH2100 Logarithmic Power Detector. This board simplifies the measurement of the DC output voltage that the LMH2100 produces in response to the power level of the RF signal applied to the RF input. Use the evaluation board as a guide for high frequency layout and as a tool to aid in device testing and characterization.

射频功率检测器
LMH2100 用于 CDMA 和 WCDMA 的 50MHz 至 4GHz 40dB 对数功率检测器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH2100EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 应用手册 Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector (Rev. B) 2013年 4月 30日
证书 LMH2100EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频