LMH0324 3G/HD/SD SDI 自适应电缆均衡器评估模块
LMH0324-18EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The LMH0324-18EVM Evaluation Board provides a platform to evaluate the SDI features of the Texas Instruments LMH0324 and LMH0318 3G SDI cable equalizer and 3G SDI cable driver with integrated reclocker respectively. The LMH0324-18EVM can be used for standard compliance testing, performance evaluation, initial system prototyping, and problem debugging purpose as well as Distribution Amplifier(DA) functions to recreat the video signal. The SMA and BNC edge connectors used for the LMH1219EVM will interface to multiple system connector types via commercially available breakout cables, adaptors, and boards (not included).

This flexible connectivity enables integrated system level testing between TI's 3G SDI Adaptive Cable Equalizer and 3G SDI cable driver with integrated reclock with a 3rd party ASIC/FPGA host boards.

特性
  • Locks to standard SDI (2.97 Gbps, 1.485 Gbps, or divide-by-1.001 sub-rates), and DVB-ASI video data rates
  • LMH0324: 75 Ω adaptive cable equalizer with Integrated Return Loss Network and 1:2 100 Ω fan-out output drivers with deemphasis
  • LMH0318: 3G 75 Ω SDI cable driver with 2:1 Input Mux and 1:2 fan-out(75 and 100 Ω drivers)
  • Programmable by SPI or SMBus interface
  • Can be operated using 2.5V supply

包含项目

  • 6 FT USB A/M - MINI USB Cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

LMH0324-18EVM:
LMH0324 3G/HD/SD SDI Adaptive Cable Equalizer Evaluation Module

$249.00(USD)



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1324 2018年 6月 11日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
SIGCON ARCHITECT  SIGCONARCHITECT  评估模块和开发板 

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
LMH0318  LMH0318 具有集成时钟恢复器的低功耗 3G 电缆驱动器  接口 
LMH0324  LMH0324 3G/HD/SD SDI 自适应电缆均衡器  接口 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章