LMG3411EVM-029

具有逐周期过流保护的 LMG3411R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡

LMG3411EVM-029

立即订购

概述

LMG3411EVM-029 将两个 LMG3411R070 GaN FET 配置到具有逐周期过流保护功能和所有必要辅助外围电路的半桥中。此 EVM 需要与大型系统配合使用。

特性
  • 输入电压高达 600V
  • 用于评估 LMG3411R070 性能的简单开环设计
  • 用于 PWM 信号的单个板载 PWM 输入(死区时间为 50ns)
  • 逐周期过流保护功能
  • 用于使用示波器探针(具有短接地弹簧探针)进行逻辑和功率级测量的便利探测点
氮化镓 (GaN) IC
LMG3411R070 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 70mΩ GaN
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 LMG3411EVM-029 具有逐周期过流保护的 600V 70mΩ GaN 半桥子卡
  2. (可选)订购 LMG34XX-BB-EVM 适用于 LMG341x 系列的 GaN 系统级评估主板
  3. 阅读使用 LMG3411EVM-029 半桥和 LMG34XXBB-EVM 分线板 EVM 用户指南

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Evaluating LMG3411R070 GaN FET power stage

了解详情

仅订购此硬件

子卡

LMG3411EVM-029 — 具有逐周期过流保护功能的 LMG3411R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LMG3411R070EVM Half-Bridge and LMG34XXBB-EVM Breakout Board EVM 2018年 10月 24日
数据表 LMG341xR070 600-V 70-mΩ GaN with Integrated Driver and Protection 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2020年 4月 6日
数据表 具有集成驱动器和保护功能的 LMG341xR070 600V 70mΩ GaN 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 1月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频