LMG3410R050 子卡

(正在供货) LMG3410EVM-018

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

LMG3410EVM-018 is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

This kit does not include the LMG34xx-BB-EVM motherboard. You can design your own motherboard, but if you want to start bench testing immediately, order both items now.

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

LMG3410EVM-018 将两个 LMG3410R050 GaN FET 配置到具有所有必要辅助外围电路的半桥中。  该 EVM 需要与大型系统配合使用。

特性
  • 输入电压高达 600V
  • 用于评估 LMG3410 性能的简单开环设计
  • 用于 PWM 信号的单个板载 PWM 输入(死区时间为 50ns)
  • 用于使用示波器探针(具有短接地弹簧探针)进行逻辑和功率级测量的便利探测点


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMG3410EVM-018:
LMG3410R050 Daughter Card

$199.00(USD)


无此商品 ACTIVE

LMG34XX-BB-EVM :
LMG34xx GaN System-level Evaluation Mother Board

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 934 2018年 9月 28日 下载英文版本
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 9026 2018年 9月 27日
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
LMG3410R050  具有集成驱动器和保护功能的 600V 50mΩ GaN  氮化镓(GaN) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs