LMG2100EVM-078

LMG2100 评估模块

LMG2100EVM-078

立即订购

概述

LMG2100 评估模块 (EVM) 是一款紧凑、易用的功率级,可配置为使用半桥设计的降压转换器、升压转换器或其他转换器拓扑。此 EVM 具有一个 LMG2100 半桥电源模块和两个 100V 4.4mΩ GaN FET。

特性
  • 输入电压高达 80V 直流
  • 带驱动器的集成式 100V、4.4mΩ GaN FET
  • 通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
  • 只需更换电阻即可进行可配置的板载死区时间调节
  • 使用串联电阻器以及 Cboot 和 Cvcc 调节压摆率
  • 板载 LDO,用于从 5.5V 至 10V 之间的非稳压电源生成 5V VCC 电源
氮化镓 (GaN) 功率级
LMG2100R044 具有集成驱动器和保护功能的 100V 4.4mΩ 半桥 GaN FET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMG2100EVM-078 — LMG2100 evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 LMG2100EVM-078 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 17日
证书 LMG2100EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频