LM8365EVM

LM8365 微功耗欠压监控器评估模块

LM8365EVM

立即订购

概述

LM8365 评估模块 (EVM) 帮助设计人员使用可编程输出延迟来评估 LM8365 微功耗欠压监控器的功能和性能。此 EVM 使用 LM8365 的 2.7V 复位阈值版本。此 EVM 通过选择对应于可编程延迟时间的 3 种不同电容器来证明 LM8365 的功能正常。

特性
  • 高精度阈值电压 (± 2.5%)
  • 极低静态电流:0.65µA (VIN = 2.87V)
  • 通过 3 个电容器选件实现可编程延迟
  • 低电平有效、开漏输出
  • 阈值电压为 2.7V
监控器和复位 IC
LM8365 具有低静态电流和可编程输出延迟的低电平有效复位 IC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM8365EVM — LM8365 微功耗欠压监控器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM8365EVM User's Guide 2015年 10月 14日
证书 LM8365EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频