LM74610-DQEVM

反极性保护智能二极管控制器 OR-ing 评估模块

LM74610-DQEVM

立即订购

概述

LM74610-DQEVM 评估模块展示了二极管 OR-ing 配置中用于取代肖特基二极管和 P 通道 MOSFET 的反极性保护解决方案。在此反极性保护解决方案中,两个 LM74610 智能二极管控制器用于驱动两个 40V (VDS) 外部 N 通道 MOSFET。LM74610-DQEVM 与两个单独的电压轨或电源串联时,可模拟理想二极管 OR-ing 的属性。此 OR-ing 控制器可使 MOSFET 替换电源分配网络中的二极管整流器,从而降低功率损耗和压降。在任何输入中感应到负电压时,LM74610 拉下 MOSFET 栅极并将连接的负载与电源隔离。输出电压继续跟随更高的正电压。两种输入端的 TVS 电压钳位二极管负责保护 LM74610-DQEVM 的安全以便进行 ISO7637 瞬态脉冲测试。

特性
  • 最大反向电压:-45V
  • 快速响应动态电流反向:<10μs
  • 最高输入电压为 MOSFET 的漏源极电压:40V
  • 最大负载电流为漏电流 (Id):75A
  • 零 Iq 和低反向漏电流
  • 符合汽车 ISO7637 和 CISPR25 要求

  • LM74610-DQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller OR-ing Evaluation Module

理想二极管/ORing 控制器
LM74610-Q1 0.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM74610-DQEVM — 反极性保护智能二极管控制器 ORing 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM74610-DQEVM User’s Guide 2015年 10月 12日
证书 LM74610-DQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 LM74610-SQ EVM User’s Guide 2015年 10月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频