LM73606EVM-5V-400K
LM73606 同步降压转换器评估模块
LM73606EVM-5V-400K
概述
LM73606EVM-5V-400K 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LM73606 同步降压转换器。该 EVM 在 6V 至 36V 的输入电压范围内工作,提供 5V 输出电压,具有 6A 的最大负载电流。
特性
- 可在轻负载和重负载下实现高效率
- 同步整流
- 宽输入电压范围
- 自动模式或 FPWM 模式
- 频率同步
- 低静态电流
降压转换器(集成开关)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM73605/LM73606 EVM User's Guide | 2017年 9月 20日 | |||
证书 | LM73606EVM-5V-400K EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |