LM61430Q1EVM

LM61430-Q1 36V、低 EMI、3A、5V、同步 2MHz 降压转换器评估模块

LM61430Q1EVM

立即订购

概述

LM61430 评估模块 (EVM) 是一个经过全面封装测试的电路,用于评估 LM61430 同步降压转换器。LM61430 解决方案尺寸小巧,可提供出色的效率、低 IQ 和低 EMI。

特性
  • 扩频运行
  • 可从跌落电压中实现受控的恢复
  • 低工作静态电流
  • 高效率
  • 最小导通时间短
  • 可调上升时间
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM61430-Q1 汽车类 3V 至 36V、3A、低噪声同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM61430EVM-AS-2MHZ — LM61430-Q1 evaluation module 36-V, low EMI 3-A, 5-V synchronous, 2-MHz, step-down converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LM61430EVM-AS-2MHZ User's Guide PDF | HTML 2021年 9月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频