LM53635MQEVM

采用扩频技术的 LM53635M-Q1 3.5A 5.0V 可调输出 2.1MHz 汽车类降压转换器

LM53635MQEVM

立即订购

概述

该 EVM 演示了 LM53635M 汽车集成式降压转换器的功能。此 EVM 的背面配有 EMI 滤波器,有助于实现内置降噪和扩频。用户可选择利用 VIN1/GND1 接线柱绕过此 EMI 滤波器。此 EVM 在 3.5V 至 36V(最高 42V 瞬态)输入电压范围内运行,并在 3.5A 持续负载下提供可调的 5.0V 输出。

特性
  • 高效率,以 2.1MHz 和自动轻量模式 PFM/PWM 或强制 PWM 模式运行
  • /复位电源正常输出(计时器 3ms 延迟)
  • 外部频率同步输入
  • 低 EMI
  • 与集成式 HS 和 LS FET 完全同步
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM53635-Q1 3.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM53635MQEVM — 采用扩频技术的 LM53635M-Q1 3.5A 5.0V 可调输出 2.1MHz 汽车类降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide 2016年 5月 10日
数据表 LM53625/35-Q1 2.5A 或 3.5A、36V 同步 2.1MHz 降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 20日
证书 LM53635MQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频