LM5176EVM-HP
LM5176 宽 VIN 升压-降压控制器评估模块
LM5176EVM-HP
概述
LM5176EVM-HP 展示了一款采用 LM5176 宽输入电压降压/升压控制器的灵活型高功率降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 6V-36V 的输入电压范围内运行,并可提供 12V 调节输出,具有高达 12A 的负载电流。
特性
- 高功率设计
- 6V-36V 的宽输入电压范围
- 高效同步降压/升压转换
- 250kHz 开关频率
- 采用标准 5mm x 6mm FET 的灵活设计
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5176 Wide-VIN Buck-Boost Controller EVM | 2017年 5月 2日 | |||
数据表 | LM5176 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 10月 18日 | |
证书 | LM5176EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |