LM5166EVM-C50A
LM5166 宽输入电压、低 IQ COT 5V、500mA 评估模块
LM5166EVM-C50A
概述
LM5166EVM 评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5166(一款具有超低空载电源电流的宽输入电压、同步降压型直流/直流降压转换器)的性能以及所有功能。设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 6V 至 65V 宽输入电压范围内工作,可实现 5V 固定输出电压以及优于 2% 的设定值精度。每当输入电压降至低于输出电压设定值时,可通过高侧 MOSFET 的 100% 占空比传导来实现低压降性能。得益于 LM5166 的恒定导通时间 (COT) 控制方案和二极管仿真,在 24V 输入电压下的空载电源电流仅为 14μA。
特性
- 6V 至 65V 输入电压范围
- 5V 目标输出电压
- 以 5V 输出和超过 1mA 负载电流实现超过 90% 的超高功率转换效率(12V 输入电压条件下)
- COT 或 PFM 控制架构
- 空载电源电流低至 12µA
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5166EVM-C50A Evaluation Module | 2016年 12月 8日 | |||
证书 | LM5166EVM-C50A EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 具有超低 IQ 的 LM5166 3V 至 65V 输入、500mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 10月 29日 |