LM5165DESIGN-CALC

LM5165 直流/直流转换器设计工具

LM5165DESIGN-CALC

概述

欢迎使用 LM5165 快速入门设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于 LM5165 低 IQ 同步降压直流/直流稳压器的直流/直流降压转换器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
特性
  • 确定给定工作模式(PFM 或 COT)下的滤波器电感以及输入和输出滤波器电容
  • 将效率和解决方案尺寸作为主要性能指标来优化设计
  • 针对软启动、输入 UVLO、输出电压设定值、电流限制和开关频率选择组件
  • 检查转换器效率和组件功率损耗
  • 根据选择的组件参数分析效率
  • 查看自动生成的原理图和 BOM 列表
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM5165 具备超低 IQ 的 3V-65V、150mA 同步降压转换器 LM5165-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 3V-65V、150mA 同步降压转换器
评估板
LM5165EVM-HD-P50A LM5165EVM-HD-P50A 低 IQ 同步降压转换器高密度 EVM
下载 观看带字幕的视频 视频

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频