LM5158EVM-BST

LM5158-Q1 升压转换器评估模块

LM5158EVM-BST

立即订购

概述

LM5158EVM-BST 评估模块展示了 LM5158 器件的特性和性能,LM5158 器件是采用双随机展频技术的宽输入电压升压转换器。标准配置旨在通过 3V 至 9V 的输入(负载在输入 < 6V 时降至 0.6A)提供电流为 1.2A 和电压为 12V 的稳压输出,开关频率为 2.1MHz。

特性
  • 输入电压范围:3V 至 9V
  • 电流为 1.2A 时的输出电压为 12V(负载在输入 < 6V 时降至 0.6A)
  • 开关频率 2.1MHz
  • 双随机展频
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5158 采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 LM5158-Q1 采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 LM51581 采用双随机展频技术的 1.5A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 LM51581-Q1 采用双随机展频技术的 1.5A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5158EVM-BST — LM5158-Q1 Boost Converter Evaluation Module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 LM5158EVM-BST 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 28日
证书 LM5158EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频