LM5152EVM-BST

LM5152 升压控制器评估模块

LM5152EVM-BST

立即订购

概述

LM5152EVM-BST 评估模块 (EVM) 展示了 LM5152-Q1 宽输入电压同步升压控制器的特性和性能,包括:

  • 低 IQ 运行
  • 内部反馈电阻器
  • 旁路模式运行(VIN 大于 VOUT 调节目标时)
  • 输出电压动态跟踪
  • 状态指示
  • 可编程频率
  • 时钟抖动
  • 可编程 UVLO。
该 EVM 可在汽车启动期间升压输入低至 2.5V 时,在 440kHz 频率下,保持 8.5V 最小输出电压。

特性
  • 输入电压范围:2.5V 至 42V
  • 输出电压 8.5V(功率为 34W 时)
  • 440kHz 开关频率
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5152-Q1 汽车类 2.2MHz 宽输入电压、低 IQ 同步升压控制器 LM51521-Q1 禁用旁路模式的汽车类 2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5152EVM-BST — LM5152 升压控制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LM5152EVM-BST Evaluation Module PDF | HTML 2021年 9月 23日
证书 LM5152EVM-BST EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 7月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频