LM5150RUMHDEVM
LM5150RUMHDEVM 评估模块
LM5150RUMHDEVM
概述
LM5150RUMHDEVM 评估模块 (EVM) 设计为在车辆启动期间利用车辆电池提供最小电压,并使用 LM5150 宽输入电压汽车低 IQ 升压控制器 IC 展示了一个高密度布局设计示例。
该 EVM 在输出端至少需要 5V 的电压才能正常启动。启动后,输入电压可降至 3.2V,还可升至 40V。该 EVM 在负载电流高达 1.1A(连续)以及 2.2A(峰值)时可产生的最小电压为 6.8V。当输入/输出电压足够高,能够保证输出端的最小电压为 6.8V 时,该器件自动进入低 IQ 待机模式。
特性
- 输入电压范围为 3.2V 至 40V(启动所需电压为 5V)
- 输入电压降至目标电压以下时,目标输出电压为 6.8V
- 输出电流最高达 2.2A(1.1A 连续电流,2.2A 峰值电流)
- 440kHz 典型开关频率
- 2.2MHz 典型开关频率
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5150RUMHDEVM User's Guide | 2017年 8月 14日 | |||
证书 | LM5150RUMHDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |