LM5121EVM

带断开开关评估模块的宽输入电压同步升压控制器

LM5121EVM

立即订购

概述

The LM5121EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5121 synchronous boost controller IC including disconnection switch control. The EVM provides 12V output at up to 2A current from a 3.0V (5.7V for start-up) to 12V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.

特性
  • 3V to 12V input range (5.7V for start-up)
  • 12V/2A output
  • 250kHz switching frequency
  • Programmable light load operation
  • Inrush current limit, short circuit protection
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM5121 具有隔离开关控制的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压器 LM5121-Q1 具有断开开关控制的汽车类、3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5121EVM — 带断开开关评估模块的宽输入电压同步升压控制器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LM5121EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 LM5121EVM Evaluation Module 2013年 8月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频