具有加电/断电跟踪的二次侧后置稳压器/DC-DC 转换器 LM5115AEVAL (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

LM5115A Secondary Side Post Regulator / DC-DC Converter with Power-up / Power-down Tracking

特性
  • Power-up / Power-down Tracking
  • Self-synchronization to main channel output
  • Leading edge pulse width modulation
  • Valley current Mode control
  • Standalone DC-DC synchronous buck mode
  • Operates from AC or DC input up to 75V
  • Wide 4.5V to 30V bias supply range
  • Wide 0.75V to 13.5V output range
  • Top and bottom gate drivers sink 2.5A peak
  • Adaptive gate driver dead-time control
  • Wide bandwidth error amplifier (4MHz)
  • Programmable soft-start
  • Thermal shutdown protection
  • TSSOP-16 package

 


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LM5115AEVAL:
Secondary Side Post Regulator DC-DC Converter with Power-up Power-down Tracking

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 845 2007年 3月 17日
PDF 900 2013年 4月 24日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
LM5115A  具有上电/断电跟踪功能的 75V、次级侧后置稳压器/同步降压控制器  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章