LM5069EVM-627

LM5069EVM-627 正高电压热插拔控制器,具有输入电涌、反向电压和

LM5069EVM-627

立即订购

概述

LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board functionality, how to test and evaluate the features, and how to adjust the default components for a specific application. For more information, see the LM5069 Positive High Voltage Hot Swap / Inrush Current Controller with Power Limiting (SNVS452) data sheet.

特性
  • 18V to 30V operating voltage range
  • Reverse connection protection
  • Input surge clamping
  • Reverse current blocking
  • FET SOA protection
电子保险丝和热插拔控制器
LM5069 具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器 TPS2493 具有功率限制、自动重试功能和模拟电流监控器的 9V 至 80V 热插拔控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5069EVM-627 — LM5069EVM-627 正高电压热插拔控制器,具有输入电涌、反向电压和

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 具有功率限制功能的 LM5069 正高电压热插拔和浪涌电流控制器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) 2020年 5月 28日
证书 LM5069EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 Robust Hot Swap Design (Rev. A) 2015年 4月 8日
EVM 用户指南 EVM for LM5069 Surge Stopper and Reverse Voltage Protection 2014年 9月 13日
应用手册 Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 2013年 4月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频