具有有源钳位的高电压双路交错电流模式控制器
LM5034EVAL
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

LM5034 High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller with Active Clamp

特性
  • Two Independent PWM Current Mode
  • Integrated High Voltage Startup Regulator
  • Compound 2.5 A Main Output Gate Drivers
  • Single Resistor Oscillator Setting to 2 MHz
  • Synchronizable Oscillator
  • Active Clamp Gate Driver for P-Channel MOSFETs
  • Adjustable Gate Drive Overlap Time
  • Programmable Maximum Duty Cycle
  • Maximum Duty Cycle Fold-Back at High Line Voltage
  • Adjustable Timer for Hiccup Mode Current Limiting
  • Integrated Slope Compensation
  • Adjustable Line Under-Voltage Lockout
  • Independently Adjustable Soft-Start (Each Regulator)
  • Direct Interface with Opto-Coupler Transistor
  • Thermal Shutdown

Applications

  • Telecommuncations Power Converters
  • Industrial Power Converters
  • +42 V Automotive Systems

 


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LM5034EVAL/NOPB:
High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller with Active Clamp

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 791 2013年 5月 6日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
LM5034  具有有源钳位的高电压双路交错电流模式控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章