LM5013-Q1EVM

适用于 LM5013-Q1 100V 输入、3.5A 非同步降压直流/直流转换器的评估模块

LM5013-Q1EVM

立即订购

概述

LM5013-Q1EVM 评估模块 (EVM) 具有一个采用异步整流并实现高转换效率的 100V 直流/直流降压稳压器。此 EVM 能够以 15V 至 100V 的宽输入电压工作,可在 300kHz 开关频率下提供 12V 稳压输出。模块设计采用 LM5013-Q1 异步降压转换器,支持宽输入电压(宽 VIN)范围、宽占空比范围、集成高侧功率 MOSFET、逐周期过流保护和精密使能。LM5013-Q1 符合 AEC-Q100 1 级汽车应用标准,额定工作结温范围为 –40°C 至 +150°C。LM5013-Q1 采用 8 引脚 SO PowerPAD ™ 封装,可实现高密度、低元件数的直流/直流解决方案。

特性
  • 超高效率
  • 电流限制
  • 输入电压范围:15V 至 100V
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5012 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、2.5A 非同步直流/直流降压转换器 LM5012-Q1 汽车类 6V 至 100V 输入、2.5A 非同步降压直流/直流转换器 LM5013 具有超低静态电流 (IQ) 的 6V 至 100V 输入、3.5A 非同步直流/直流降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5013-Q1EVM — LM5013-Q1 evaluation module 100-V input, 3.5-A non-synchronous buck dc/dc converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LM5013-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 1日
证书 LM5013-Q1EVM Declaration of Conformity 2021年 3月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频