LM43603PWPEVM

LM43603PWP 同步降压转换器评估模块

LM43603PWPEVM

立即订购

概述

The LM43603PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43603PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 3A.

特性
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Internal compensation
  • Frequency synchronization
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM43603 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 LM43603-Q1 通过汽车认证的 3.5V 至 36V、3A 同步降压电压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM43603PWPEVM — LM43603PWP 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LM43603PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 LM43603-Q1 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 12月 30日
EVM 用户指南 LM43603EVM User’s Guide 2014年 2月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频