LM43600PWPEVM
LM43600PWP 同步降压转换器评估模块
LM43600PWPEVM
概述
The LM43600PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43600PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 0.5A.
特性
- High efficiency at light load
- Synchronous rectification
- Internal compensation
- Frequency synchronization
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM43600PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LM436003.5V 至 36V、0.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 3月 29日 | |
EVM 用户指南 | LM43600 EVM User's Guide | 2014年 4月 16日 |