LM3554TMEEV

用于 LM3544 的评估板

LM3554TMEEV

立即订购

概述

Synchronous Boost Converter with 1.2A Dual High Side LED Drivers and I2C-Compatible Interface

特性
  • Dual High Side Current Sources
  • Grounded Cathode Allowing for Better Heat Sinking and LED Routing
  • >90% Efficiency
  • Ultra-Small Solution Size: < 23mm2
  • Four Operating Modes: Torch, Flash, LED Indicator and Voltage Output
  • Accurate and Programmable LED Current from 37.5mA to 1.2A
  • Programmable 4.5V or 5.0V Constant Output Voltage
  • Hardware Flash and Torch Enable
  • LED Thermal Sensing and Current caleback
  • Software Selectable Input Voltage Monitor
  • Programmable Flash Timeout
  • Dual Synchronization Inputs for RF Power Amplifier Pulse Events
  • Open and Short LED Detection
  • Active High Hardware Enable for Protection Against System Faults
  • 400kHz I2C-Compatible Interface
  • 16-Bump (1.7mm × 1.7mm × 0.6mm) micro SMD
照明 LED 驱动器
LM3554 具有 1.2A 双通道高侧 LED 驱动器和 I2C 兼容接口的同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3554TMEEV/NOPB — 用于 LM3544 的评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC046 — LM3554 Graphical User Interface

支持的产品和硬件
下载

SNVC046 LM3554 Graphical User Interface

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 19 七月 2012

校验和
产品
照明 LED 驱动器
LM3554 具有 1.2A 双通道高侧 LED 驱动器和 I2C 兼容接口的同步升压转换器
硬件开发
评估板
LM3554TMEEV 用于 LM3544 的评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc046 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc046/snvc046.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC046. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 AN-1742 LM3554 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 7月 23日
证书 LM3554TMEEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频