LM27761EVM
LM27761 稳压电荷泵逆变器评估模块
LM27761EVM
概述
LM27761EVM 可帮助评估 LM27761 稳压电荷泵逆变器。2MHz 开关电容器升压器件利用很少的外部组件即可提供高达 250mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM27761 在输出负载较低时从电源消耗的负载极小。
特性
- 高达 250mA 的输出电流
- 可从外部配置的集成 LDO
- 轻电流状态下进入 PFM 模式
- 2MHz 开关频率
- 解决方案尺寸非常小且无电感器
电荷泵(无电感器)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the LM27761EVM Evaluation Module | 2015年 12月 4日 | |||
证书 | LM27761EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LM27761 低噪声稳压开关电容器电压逆变器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 9月 12日 |