520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X 升压(采用 8 引脚 eMSOP 封装)演示板
LM2735YMYEVAL
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon

特性
  • Input voltage range 2.7V to 5.5V
  • Output voltage range 3V to 24V
  • 2.1A switch current over full temperature range
  • Current-Mode control
  • Logic high enable pin
  • Ultra low standby current of 80 nA in shutdown
  • 170Ωm NMOS switch
  • 2% feedback voltage accuracy
  • Ease-of-use, small total solution size
          • Internal soft-start
          • Internal compensation
          • Two switching frequencies
          • 520 kHz (LM2735-Y)
          • 1.6 MHz (LM2735-X)
          • Uses small surface mount inductors and chip capacitors
          • Tiny SOT23-5, LLP-6, and eMSOP-8 packages

Applications:

  • LCD Display Backlighting for Portable Applications
  • OLED Panel Power Supply
  • USB Powered Devices
  • Digital Still and Video Cameras
  • White LED Current Source

 


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LM2735YMYEVAL:
520kHz 1.6MHz Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 8-Pin eMSOP Demo Board

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 317 2007年 6月 27日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 582 2013年 4月 24日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
LM2735  520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器  升压稳压器 
LM2735-Q1  520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器,符合 AEC-Q100 标准  升压稳压器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章