LM2651-3.3EVAL
1.5A 高效开关稳压器
LM2651-3.3EVAL
概述
1.5A High Efficiency Switching Regulator
特性
- Ultra high efficiency up to 97%.
- High efficiency over a 1.5A to milliamperes load range
- 4V to 14V input voltage range
- 1.8V, 2.5V, 3.3V, or Adj output voltage
- Internal MOSFET switch with low RDS(on) of 75mW
- 300kHz fixed frequency internal oscillator
- 7mA shutdown current
- Patented current sensing for current mode control
- Input undervoltage lockout
- Adjustable soft-start
- Current limit and thermal shutdown
- 16-pin TSSOP package
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
LM2651-3.3EVAL/NOPB — 1.5A High Efficiency Switching Regulator
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | LM2651 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
证书 | LM2651-3.3EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
证书 | LM2651-3.3EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |