具有 SPI 接口的 TPS92518 双路降压转换器评估板 LEDSPIMCUEVM-879 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

LEDSPIMCUEVM-879TPS92518EVM-878(TPS92518 评估模块)的 MCU 控制板。此板是 TPS92518 评估软件 (GUI) 的配套板。该板将 TPS92518 GUI 的命令转换为 EVM 的控制信号,从而评估 TPS92518 的所有特性/功能。通过使用直通侧插座将多个 TPS92518EVM-878 EVM 连接在一起,可以使用一个 LEDSPIMCUEVM 控制多个 TPS92518 EVM。

特性
  • USB 转 SPI
  • 允许 TPS92518EVM-878 与 TPS92518 评估软件 (GUI) 通信
  • 提供 SPI 通信和使能以及 PWM 调光信号

包含项目

  • LEDSPIMCUEVM-879
  • USB Cable

立即订购
器件型号 状态

LEDSPIMCUEVM-879:
TPS92518 Dual Buck Evaluation Board with SPI Interface

ACTIVE

TPS92518EVM-878 :
TPS92518, TPS92518-Q1, TPS92518HV, TPS92518HV-Q1 dual buck evaluation board with SPI interface

ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3006 2018年 6月 6日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
TPS92518、TPS92518-Q1、TPS92518HV、TPS92518HV-Q1 具有 SPI 接口的双路降压评估板  TPS92518EVM-878  评估模块和开发板 

TI 器件 (12)

器件型号 名称 产品系列
DCR010505  微型 1W 隔离稳压 DC/DC 转换器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
OPA378  低噪声、900kHz、RRIO 零漂移系列的精密运算放大器  运算放大器 (op amps) 
SN74ALVC244  具有三态输出的八路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
SN74LV1T34  单电源缓冲器闸 CMOS 逻辑电平转换器  电压电平转换 
TMS320F28030  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28031  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28032  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28033  具有 60MHz 频率、64KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28034  具有 60MHz 频率、128KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28035  具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28035-EP  增强型产品 Piccolo™ 32 位微控制器  微控制器 (MCU) 
TPD2E001  适用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章