用于 SWIFT DC/DC 转换器的高达 60V 输入的降压 LED 驱动器计算器 LEDDRIVER60VSWIFT-CALC (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC:
Up To 60V Input Step-Down LED Driver Calculator for SWIFT DC/DC Converters

免费


ACTIVE

描述

LEDDriver60VSWIFT-CALC 设计计算器是一个 Excel 电子表格,它可借助用作高亮度 LED 驱动器的 60V TPS54x60 系列非同步降压转换器来简化设计。该设计可实现恒流电源,输出电压会随由于 LED 数量和温度的变化导致的 LED 正向压降的变化而改变。

相关产品

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
TPS54060  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器  降压(降压) 
TPS54060-EP  TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器  降压(降压) 
TPS54160  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器  降压(降压) 
TPS54260  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章