LDC1101EVM

LDC1101 1.8V 高分辨率电感数字转换器评估模块

LDC1101EVM

立即订购

概述

LDC1101EVM(评估模块)演示了如何使用感应传感技术来感测和测量导电目标对象的存在、位置或成分。该评估板包括连接到 LDC1101 的 PCB 传感器线圈的示例。MSP430 微控制器用于将 LDC 连接到主机。此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。此模块在两个位置有穿孔:一个是 PCB 传感器线圈(LC 振荡电路)与 LDC1101 IC 之间,另一个是 LDC1101 IC 与 MSP430 接口之间。第一个穿孔允许用户从模块上折断 PCB 线圈,并对定制的传感器线圈进行实验。第二个穿孔允许用户将 LDC1101+ 传感器线圈连接到另一个微控制器系统,或在一个系统中使用多个此类传感器。随附的 GUI 可实现最大的灵活性和快速的系统原型设计。

特性
  • 演示 LDC1101 在 1.8V 下操作
  • 包括可分离式传感器线圈示例
  • 易于使用的系统原型设计功能
  • 高达 183 ksps 的 LDC 输出数据采样率
  • 通过微型 USB 连接到 PC
电感式传感器 AFE
LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LDC1101EVM — LDC1101 1.8V 高分辨率电感数字转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

支持的产品和硬件
下载

SNOC032 LDC1101EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 28 六月 2015
lock LDC1101EVM GUI (zip)  — 200752 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
LDC1101EVM LDC1101 1.8V 高分辨率电感数字转换器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snoc032 or www.ti.com.cn/lit/xx/snoc032/snoc032.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNOC032. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SNOR015.ZIP (3904 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LDC1101EVM User's Guide 2015年 5月 29日
证书 LDC1101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2018年 9月 21日
数据表 LDC1101 1.8-V High-Resolution, High-Speed Inductance-to-Digital Converter 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2016年 10月 3日
数据表 LDC1101 1.8V 高分辨率、高速电感数字转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 7月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频