SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S 双频带 LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-CC3235S
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

To get started developing with this LaunchPad:
Step 1: Buy the CC3235S LaunchPad
Step 2: Download the SimpleLink CC32xx SDK
Step 3: Get started with SimpleLink Academy

 

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S dual band LaunchPad™ development kit (LAUNCHXL-CC3235S) highlights CC3235S, a single-chip security solution and wireless microcontroller (MCU) which integrates a user application dedicated ARM® cortex®-M4 MCU and a network processor that runs 2.4GHz and 5GHz Wi-Fi, internet, and security protocols. The LAUNCHXL-CC3235S features on-board emulation and sensors for a full out-of-the-box experience and rapid development. This board can be directly connected to a PC for use with development tools such as the Code Composer Studio™ Cloud integrated development environment (IDE). Visit dev.ti.com and get started with your SimpleLink Wi-Fi CC3235S LaunchPad kit today.

Expedite your application development for fast time to market with our launchpad’s driver support and a software development kit (SDK) with 30+ applications for Wi-Fi protocols, Internet applications and MCU peripheral examples. Download the latest SDK and firmware: http://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC32XX-SDK.

For additional information about CC3235 devices, visit http://www.ti.com/simplelinkwifi.

特性
  • CC3235S dual band Wi-Fi  microcontroller (MCU) in QFN package
  • 2x20 pin stackable connectors (BoosterPack headers) to connect to TI LaunchPads and other BoosterPacks
  • On-Board chip antenna with option for U.FL based testing
  • A single Chip Security Solution
  • Support for BLE coexistence 
  • Operates from alkaline batteries for lower power designs

包含项目

  • Quick Start Guide
  • USB Cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LAUNCHXL-CC3235S:
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S dual band LaunchPad™ development kit

$44.99(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2166 2019年 8月 9日 下载最新的英文版本 (Rev.B)
PDF 1986 2020年 1月 2日
用户指南 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 70 2020年 2月 17日
PDF 730 2018年 11月 15日
PDF 3594 2017年 12月 19日
PDF 2168 2017年 11月 6日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 9946 2018年 4月 3日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 107 2019年 1月 31日
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件开发 (5)

名称 器件型号 软件类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  IDE、配置、编译器和调试器 
SimpleLink Wi-Fi 无线测试工具  CC3XXXRADIOTEST  IDE、配置、编译器和调试器 
SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro  WIFISTARTERPRO  应用软件和框架 
适用于 SimpleLink™ MSP432 SDK 的蓝牙插件  SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN  插件 
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 软件开发套件 (SDK)  SIMPLELINK-CC32XX-SDK  软件开发套件 (SDK) 

设计工具和仿真 (1)

名称 器件型号 工具类型
用于 ARM® 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序  PINMUXTOOL  计算工具 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
CC3235S  SimpleLink™ 双频带 Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章