Get started developing with Sub-1 GHz
Start development with the CC1352P using our example code, software, hardware, and documentation.
评估板
LAUNCHXL-CC1352P1 — CC1352P LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU
Operating CC1352P in the 868- and 915-MHz bands with +20 dBm output power.
TI.com 上无现货
评估板
LAUNCHXL-CC1352P-4 — CC1352P LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU
Operating CC1352P in the 433-MHz band.
TI.com 上无现货
评估板
LPSTK-CC1352R — SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件
TI.com 上无现货
开发套件
BOOSTXL-ULPSENSE — SimpleLink™ ULP 传感器 BoosterPack™
TI.com 上无现货
子卡
BOOSTXL-SHARP128 — Sharp® 128x128 内存 LCD 和 microSD 卡 TI BoosterPack 接口™
TI.com 上无现货
软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices
计算工具
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
IDE、配置、编译器或调试器
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio
Using the Sensor Controller.
软件编程工具
FLASH-PROGRAMMER — SmartRF 闪存编程器
计算工具
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
软件编程工具
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
版本: 8.6.0
发布日期: 07 二月 2024
校验和
校验和
校验和
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
蓝牙产品
MSP430 微控制器
低于 1GHz 产品
Wi-Fi 产品
Wi-SUN 产品
多协议产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
发布信息
UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
最新信息
- Device Support Update
- Synced up with CCS12.6.0 and CCS Theia 1.3.0
- Fixed issues with loading the MSPM0 Bootloader flash library
- Bug Fixes