KDK350ADPTR-EVM

适用于 SimpleLink™ MSP432E411Y-BGAEVM 的 LCD 插件电路板

KDK350ADPTR-EVM

立即订购

概述

KDK350ADPTR-EVM 提供了一个物理适配层,用于将 MSP432E411Y-BGAEVM 上的 MSP432E411Y 连接到 Kentec Display K350QVG-V2-F-04 LCD,包括 LCD 背光驱动器。此 EVM 可用作将其他 LCD 模块连接到 MSP432E411Y-BGAEVM 的参考。

特性
  • 具有 Kentec Display K350QVG-V2-F LCD 显示屏
  • 集成的 LCD 背光驱动器
  • 支持 8 位和 16 位并行接口
  • 用于 LCD 电阻式触控界面的连接

  • 1x KDK350ADPTR-EVM Evaluation Board
  • 1x K350QVG-V2-F LCD Display

Arm Cortex-M4 MCU
MSP432E411Y 具有以太网、CAN、TFT LCD、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU

 

背光 LED 驱动器
TPS61042 采用 QFN-8 封装、适用于白光 LED 应用的 30V 500mA 开关升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

KDK350ADPTR-EVM — 适用于 SimpleLink™ MSP432E411Y-BGAEVM 的 LCD 插件电路板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 KDK350ADPTR-EVM User's Guide PDF | HTML 2018年 8月 29日
证书 KDK350ADPTR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频