66AK2Gx (K2G) 工业通信引擎 (ICE)
K2GICE
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

借助 K2G 工业通信引擎 (ICE),66AK2Gx 处理器开发人员可立即开始适用于 PLC、总线控制器、运动控制和其他实时工业联网应用等产品的工业通信协议的开发、演示和测试。该评估模块由适用于 RT Linux 和 TI-RTOS 操作系统的处理器 SDK 提供支持,且附带 SD 微型记忆卡,可实现轻松启动和开箱即用体验。这两个 PRU-ICSS 子系统可用于 Profinet、EtherCAT、以太网/IP 等工业以太网协议。

特性
  • 以 600MHz 运行的 66AK2G02 C66x DSP + ARM Cortex A15 处理器
  • 两个可编程实时单元 (PRU) 和工业通信子系统 (PRU-ICSS)
  • 带有集成型 PHY 的 PCI Express 2.0
  • 千兆以太网端口支持 RJ45 连接器上的 10/100/1000Mbps 数据速率
  • 4 个 10x100 工业以太网连接器
  • 具有扩展端口,可供客户设计使用

包含项目

  • K2G ICE hardware packaged in ESD bag
  • Micro B to standard A type USB cable
  • Ethernet cable
  • MicroSD card 8GB
  • Printed quick start guide
  • Printed warranty notice
  • Mechanical accessories (standoffs)
  • Printed mechanical instruction (for mounting standoffs)

Not Included


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

K2GICE:
66AK2Gx (K2G) Industrial Communications Evaluation (ICE) Module

$335.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 63 2019年 1月 18日
PDF 185 2018年 12月 21日
PDF 98 2018年 12月 10日
PDF 98 2018年 11月 5日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4470 2017年 2月 28日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1070 2016年 2月 23日
设计文件 (9)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 109 2017年 3月 24日
ZIP 1256 2017年 3月 24日
PDF 4214 2017年 3月 24日
ZIP 3421 2017年 3月 24日
ZIP 28 2017年 3月 24日
PDF 1071 2017年 3月 24日
ZIP 1638 2017年 3月 24日
多种文件格式   2017年 3月 23日
多种文件格式   2017年 3月 23日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 74 2019年 1月 2日
PDF 417 2017年 2月 2日
相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
适用于 Sitara™ 处理器的 PRU-ICSS 工业软件  PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW  软件库 
适用于 66AK2Gx 处理器的处理器 SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS  PROCESSOR-SDK-K2G  软件开发套件 (SDK) 

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
66AK2Gx (K2G) 音频子卡  AUDK2G  子卡 
66AK2Gx (K2G) 评估模块  EVMK2G  评估模块和开发板 

TI 器件 (20)

器件型号 名称 产品系列
66AK2G02  66AK2G02  数字信号处理器(DSP) 
66AK2G12  多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC)  数字信号处理器(DSP) 
CDCE937  具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器  时钟和计时 
DP83822H  支持扩展温度的稳健型低功耗 10/100 以太网物理层收发器  以太网 
DP83822HF  支持扩展温度和光纤的稳健型低功耗 10/100 以太网物理层收发器  以太网 
DP83822I  性能强大的低功耗 10/100 以太网物理层 (PHY) 收发器  以太网 
DP83822IF  支持光纤的低功耗耐用型 10/100 以太网物理层收发器  以太网 
DP83867CR  以太网物理层收发器  以太网 
DP83867CS  以太网物理层收发器  以太网 
DP83867E  以太网物理层收发器  以太网 
DP83867IR  针对恶劣工业环境定制的千兆以太网 PHY  以太网 
DP83867IS  以太网物理层收发器  以太网 
LMZ10501  具有 5.5V 最大输入电压的 1A SIMPLE SWITCHER 纳米模块  降压(降压) 
TLV62080  采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器  降压(降压) 
TLV62084  采用 2x2mm SON 封装的 2A 高效降压转换器,TLV62084  降压(降压) 
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护 
TPD2E001  适用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护 
TPD4E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护 
TPS62180  3-17V、6A、2 相降压转换器  降压(降压) 
TPS720  具有偏置引脚的 350mA、超低输入电压、RF 低压降线性稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章