DRA7xx 评估模块
J6EVM5777
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

Jacinto™ DRA7xx 评估模块平台旨在加快诸如信息娱乐、可重新配置的数字化群集或集成数字化驾驶舱等应用的开发速度,并缩短其上市时间。为了在 DRA74x 和 DRA75x Jacinto Infotaiment SoC 之间实现扩展和重复使用,该 EVM 基于采用异类可扩展架构的 Jacinto DRA75x SoC,该架构包括两个混合 ARM® Cortex®-A15 内核、两个 ARM Cortex-M4 处理子系统(每个子系统都有两个 ARM Cortex 内核)、两个 C66x 数字信号处理器 (DSP)、一个包含两个嵌入式视觉引擎 (EVE) 的 Vision AccelerationPac、包含 Imagination Technologies POWERVR™ SGX544 双核的 2D 和 3D 图形处理单元以及一个高清图像和视频加速器。它还集成有诸多外设,包括 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、控制器局域网 (CAN) 和千兆位以太网视频桥接 (AVB)。

主 CPU 板集成了以太网或 HDMI 等关键外设,而信息娱乐应用子板 (JAMR3) 和 LCD/TS 子板将补充 CPU 板,提供完整的系统以快速开始评估和应用开发。

请注意,Jacinto DRA7xx EVM 不包含电源,需要单独购买。需要符合以下规格的电源:

  • 12V 直流输出
  • 5A 输出
  • 正极内端子和负极外端子
  • 2.5mm 或 2.1mm 内径和 5.5mm 外径的母型圆柱,插入深度为 8.85mm

特性
  • 硬件
    • DRA75x 处理器
    • 4GB DDR3L
    • TPS659039 电源管理 IC
    • 4GB eMMC
    • 10.1" 1920X1200 电容式触摸屏 LCD 选件
    • JAMR3 调谐器板
  • 软件
    • Linux®
    • Android™
    • StarterWare
  • 连接
    • 千兆位以太网 (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD 卡
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • 音频输入/输出
    • WiLink™ 8Q 连接器


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态 主机   操作系统  

EVM5777G-03-20-00:
DRA74x/DRA75x Infotainment EVM Kit – Spectrum Digital (Includes CPU Board, JAMR3 Board and 1920 X 1200 Display/Multi-Touch Touchscreen)

$2535.31(USD)



转至 Spectrum Digital Inc.
ACTIVE PC   Linux, Android, StarterWare  

EVM5777JAMR3-V1-0:
JAMR3 Tuner Application Board – Spectrum Digital

$598.67(USD)



转至 Spectrum Digital Inc.
ACTIVE PC   Linux, Android, StarterWare  

EVM5777BG-03-00-00 :
DRA74x/DRA75x/TDA2x CPU Board – Spectrum Digital

$1322.05(USD)



转至 Spectrum Digital Inc.
ACTIVE PC   Vision SDK, StarterWare  

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
DRA744  用于汽车信息娱乐的 SoC 处理器  汽车处理器 
DRA745  适用于信息娱乐系统的双 1.2GHz A15 SoC 处理器  汽车处理器 
DRA746  Jacinto - OMAP 汽车用处理器  汽车处理器 
DRA750  适用于信息娱乐系统的双 1.0GHz A15、双 DSP、扩展外设 SoC 处理器  汽车处理器 
DRA756  Jacinto 汽车电子应用处理器  汽车处理器 

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 432 2016年 2月 9日
PDF 1695 2016年 2月 9日
设计文件 (22)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 18 2019年 1月 22日
PDF 37 2019年 1月 22日
PDF 318 2019年 1月 22日
ZIP 1191 2019年 1月 22日
ZIP 1191 2019年 1月 22日
PDF 107 2019年 1月 22日
ZIP 859 2018年 1月 26日
PDF 63 2016年 1月 25日
PDF 78 2016年 1月 25日
ZIP 13 2016年 1月 25日
PDF 123 2016年 1月 25日
ZIP 1298 2016年 1月 25日
PDF 210 2016年 1月 25日
PDF 123 2016年 1月 25日
ZIP 8 2016年 1月 25日
PDF 586 2016年 1月 25日
ZIP 3357 2016年 1月 25日
PDF 228 2016年 1月 25日
PDF 164 2016年 1月 25日
ZIP 11 2016年 1月 25日
PDF 1326 2016年 1月 25日
ZIP 8188 2016年 1月 25日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 38 2019年 1月 2日
相关工具与软件

设计工具和仿真 (2)

名称 器件型号 工具类型
Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors  CLOCKTREETOOL  计算工具 
用于 ARM® 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序  PINMUXTOOL  计算工具 

软件开发 (2)

名称 器件型号 软件类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  IDE、配置、编译器和调试器 
适用于 DRA7x Jacinto 处理器的处理器软件开发套件 – Linux、Android 和 RTOS  PROCESSOR-SDK-DRA7X  软件开发套件 (SDK) 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。