IWAVE-3P-OSM-LF-AM62A

iWave AM62A OSM-LF 适用于 AM62A3 和 AM62A7 处理器的模块上系统

IWAVE-3P-OSM-LF-AM62A

立即订购

概述

采用 AM62A3 和 AM62A7 Sitara 处理器的 iWave iW-RainboW-G55M OSM SoM

特性
  • 45mm x 45mm (OSM-L)
  • OSM v1.1、LF 尺寸的 LGA    
  • 2-8GB LPDDR4、16-128GB eMMC 闪存、16Mb QSPI 闪存
  • 双端口 RGMII(支持 1588)、2 路 CAN(主控、MCU)、UART
  • WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax + BT 5.3 + IEEE 802.15.4
  • Linux、FreeRTOS、QNX
多媒体和工业网络 SoC
AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OSM-LF-AM62A-G55M — iW-RainboW-G55M® OSM-LF system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

支持的产品和硬件

OSM-LF-AM62A-G55M iW-RainboW-G55M® OSM-LF system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

close
版本: null
发布日期:
评估板

OSM-LF-AM62A-G55S — iW-RainboW-G55S® compact SBC development kit for iW-RainboW-G55M® module

支持的产品和硬件

OSM-LF-AM62A-G55S iW-RainboW-G55S® compact SBC development kit for iW-RainboW-G55M® module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 iWave Global EMEA-FZ LLC。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。