ISOW-ADAPTOR-EVM

ISOW78xx 至 ISOW77xx 评估模块适配器

ISOW-ADAPTOR-EVM

立即订购

概述

ISOW-ADAPTOR-EVM 是一款用作适配器 PCB 的评估模块 (EVM),便于评估具有集成直流/直流转换器的四通道数字隔离器 ISOW774x,后者采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码为 DFM),可安装在采用 16 引脚 WB SOIC 封装(封装代码为 DWE)的 ISOW784x 电路板上。

特性
  • 具有集成式高效低辐射直流/直流转换器的高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器
  • 独立的 IO 和直流/直流电源输入
  • IO 具有宽电源电压和电平转换范围:1.71V 至 5.5V
  • 高信令速率:高达 100Mbps
  • 符合 CISPR 32 B 类辐射发射限制
  • 该 EVM 已经过测试,而且包含用于评估 ISOW784x 上的 ISOW774x 器件的配置
带有集成电源的信号隔离器
ISOW7741 具有集成电源的低辐射、低纹波、四通道、3/1、增强型数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISOW-ADAPTOR-EVM — ISOW78xx to ISOW77xx evaluation module adaptor

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 ISOW784x 转 ISOW774x 适配器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 7日
数据表 具有集成式低辐射低噪声直流/直流转换器的 ISOW774x 四通道数字隔离器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 14日
证书 ISOW-ADAPTOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频