ISO7741EVM

EMC 性能优异的 ISO7741 高速四通道数字隔离器评估模块

ISO7741EVM

立即订购

概述

ISO7741EVM 是一款用于评估采用宽体 SOIC 封装(封装代码 - DW)的高性能增强型四通道数字隔离器 ISO7741 的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。

特性
  • 高速强大 EMC 四通道数字隔离器
  • 宽电源和电平转换范围:2.25V 至 5.5V
  • 高信号传输速率:高达 100Mbps
  • 低传播延迟:典型值 11ns(5V 电源供电时)
  • 隔离层寿命 > 25 年

  • Only ISO7741 Evaluation Module is included

数字隔离器
ISO7710 EMC 性能优异的单通道、增强型数字隔离器 ISO7710-Q1 EMC 性能优异的汽车类单通道、增强型数字隔离器 ISO7720 EMC 性能优异的双通道、2/0、增强型数字隔离器 ISO7720-Q1 EMC 性能优异的汽车类双通道、2/0、增强型数字隔离器 ISO7721 EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器 ISO7721-Q1 EMC 性能优异的汽车类双通道、1/1、增强型数字隔离器 ISO7730 EMC 性能优异的三通道、3/0、增强型数字隔离器 ISO7730-Q1 EMC 性能优异的汽车类三通道、3/0、增强型数字隔离器 ISO7731 EMC 性能优异的三通道、2/1、增强型数字隔离器 ISO7731-Q1 EMC 性能优异的汽车类三通道、2/1、增强型数字隔离器 ISO7740 EMC 性能优异的四通道、4/0、增强型数字隔离器 ISO7740-Q1 EMC 性能优异的汽车类四通道、4/0、增强型数字隔离器 ISO7741 EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器 ISO7741-Q1 EMC 性能优异的汽车类四通道、3/1、增强型数字隔离器 ISO7741E-Q1 EMC 性能优异的汽车 0 级高速四通道数字隔离器 ISO7742 EMC 性能优异的四通道、2/2、增强型数字隔离器 ISO7742-Q1 EMC 性能优异的汽车类四通道、2/2、增强型数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO7741EVM — EMC 性能优异的 ISO7741 高速四通道数字隔离器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7730 IBIS Model (Rev. A) — SLLM325A.ZIP (62KB)

仿真模型

ISO7731 IBIS Model (Rev. A) — SLLM326A.ZIP (62KB)

仿真模型

ISO7740 IBIS Model (Rev. A) — SLLM310A.ZIP (62KB)

仿真模型

ISO7741 IBIS Model (Rev. A) — SLLM311A.ZIP (62KB)

仿真模型

ISO7742 IBIS Model (Rev. A) — SLLM312A.ZIP (62KB)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 ISO77xx Triple/Quad Digital Isolator Evaluation Module User's Guide 2016年 5月 5日
数据表 具有优异 EMC 性能的 ISO774x 高速四通道增强型 和基本型 数字 隔离器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 7月 16日
证书 ISO7741EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频