ISO7721DWVEVM

EMC 性能优异的 DWV 封装 ISO7721 高速双通道数字隔离器评估模块

ISO7721DWVEVM

立即订购

概述

The ISO7721DWVEVM is an evaluaiton module (EVM) used to evaluate the ISO7721 high-performance, reinforced two-channel digital isolator in an 8-pin wide-body (WB) SOIC package (package code, DWV). The EVM features enough test points and jumper options for you to evaluate the device with minimal external components.

特性
  • High-speed, robust EMC two-channel digital isolator
  • Wide supply and level translation range from 2.25 V to 5.5 V
  • High signaling rate up to 100 Mbps
  • Low propagation delay of 11 ns typical (5-V supplies)
  • Isolation barrier life > 25 years

  • Only ISO7721DWV Evaluation Module is included

数字隔离器
ISO7720 EMC 性能优异的双通道、2/0、增强型数字隔离器 ISO7721 EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO7721DWVEVM — EMC 性能优异的 DWV 封装 ISO7721 高速双通道数字隔离器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 ISO77xxDWV Dual-Digital Isolator Evaluation Module 2018年 6月 21日
证书 ISO7721DWVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频