ISO7721DEVM

EMC 性能优异的 D 封装 ISO7721 高速双通道数字隔离器评估模块

ISO7721DEVM

立即订购

概述

ISO7721DEVM 是一款用于评估采用 8 引脚窄体 SOIC 封装(封装代码 - D)的高性能增强型双通道数字隔离器 ISO7721 的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。

特性
  • 高速强大 EMC 双通道数字隔离器
  • 宽电源和电平转换范围:2.25V 至 5.5V
  • 高信号传输速率:高达 100Mbps
  • 低传播延迟:典型值 11ns(5V 电源供电时)
  • 隔离层寿命 > 25 年

  • ISO7721 Evaluation Module is included

数字隔离器
ISO7710 EMC 性能优异的单通道、增强型数字隔离器 ISO7710-Q1 EMC 性能优异的汽车类单通道、增强型数字隔离器 ISO7720 EMC 性能优异的双通道、2/0、增强型数字隔离器 ISO7720-Q1 EMC 性能优异的汽车类双通道、2/0、增强型数字隔离器 ISO7721 EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器 ISO7721-Q1 EMC 性能优异的汽车类双通道、1/1、增强型数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO7721DEVM — EMC 性能优异的 D 封装 ISO7721 高速双通道数字隔离器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 ISO77xxD Single- and Dual-Digital Isolator Evaluation Module (Rev. A) 2019年 2月 25日
证书 ISO7721DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频