ISO7341CEVM

ISO7341CEVM 四通道数字隔离器评估模块

ISO7341CEVM

立即订购

概述

ISO7341C 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242 VPK 的隔离。此器件具有四个隔离通道,并包含由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅隔离的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地端并干扰或损坏敏感电路。

ISO7341CEVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持隔离式系统的快速开发和分析。此 EVM 可评估任何采用 16DW 封装的 TI ISO73xx 三通道或四通道数字隔离器。

特性
  • 符合 DIN EN 60747-5-5 标准的 4242 VPK 隔离
  • 符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟的 3 kVRMS 隔离
  • 信令速率:25 Mbps
  • 位于输入端的集成噪声滤波器
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年
数字隔离器
ISO7330-Q1 汽车类低功耗、三通道、3/0、25Mbps 数字隔离器 ISO7330C 低功耗、三通道、3/0、25Mbps 数字隔离器 ISO7330FC 低功耗、三通道、3/0、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7331-Q1 汽车类低功耗、三通道、2/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7331C 低功耗、三通道、2/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7331FC 低功耗、三通道、2/1、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7341C 低功耗、四通道、3/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7341FC 低功耗、四通道、3/1、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO7341CEVM — ISO7341CEVM 四通道数字隔离器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 ISO7341CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 ISO734x 耐用 EMC 低功耗四通道数字隔离器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 2月 15日
用户指南 ISO73xx Triple/Quad Digital Isolator Evaluation Module 2014年 9月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频