ISO6521REUEVM

ISO6521 适用于数字信号的双通道功能隔离器评估模块

ISO6521REUEVM

立即订购

概述

ISO6521REUEVM 是一款用于评估采用 8 引脚 DFN 封装的双通道 ISO6521 功能隔离器的评估模块 (EVM)。此 EVM 具有其他封装,可让用户灵活地添加元件来测试各种常见应用。此 EVM 还具有多个测试点,支持使用较少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • VCC1 和 VCC2 电源电压范围分别为 1.71V 至 1.89V 和 2.25V 至 5.5V
  • 低电流消耗
  • 多个测试点和连接接头可实现快速器件评估
  • 电源引脚上的额外旁路电容器封装可实现多种测试配置
数字隔离器
ISO6520 功能隔离双通道 2/0 数字隔离器 ISO6521 功能隔离双通道 1/1 数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO6521REUEVM

ISO6521 适用于数字信号的双通道功能隔离器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 ISO652x 双通道功能隔离器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 9日
证书 ISO6521REUEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频