ISO5851EVM

ISO5851 评估模块 (EVM)

ISO5851EVM

立即订购

概述

该评估模块采用 ISO5851 增强型隔离式栅极驱动器器件,可让设计人员通过预填充的 1-nF 负载或采用标准 TO-247 或 TO-220 封装的用户安装型 IGBT 来评估器件的交流和直流性能。

特性
  • 带 2.5A 拉电流和 5A 灌电流的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器。较短的传播时间可确保精确控制输出级。
  • 初级侧可在 3V 到 5.5V 的单个电源供电下运行。输出侧支持从最小 15V 到最大 30V 的电源范围。
  • 2A 米勒钳位、输出短路钳位、去饱和度时的故障警报以及带就绪引脚指示的输入和输出欠压锁定。
  • 有源输出下拉和默认低输出情况。DESAT 检测时带低电源和浮点输入的栅极驱动器。CMOS 兼容输入。
  • 该评估模块已针对器件功能性进行测试,同时其用户指南可供设计人员用于评估自己的设计。
隔离式栅极驱动器
ISO5451 具有有源保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器 ISO5451-Q1 具有有源保护功能的汽车类 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器 ISO5851 具有有源保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器 ISO5851-Q1 具有有源保护功能的汽车类 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO5851EVM — ISO5851 评估模块 (EVM)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
设计工具

SLLR118 — ISO5851EVM Design Files

支持的产品和硬件
下载

SLLR118 ISO5851EVM Design Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 26 七月 2020
download ISO5851EVM Design Files (zip)  — 1366 K

校验和
产品
隔离式栅极驱动器
ISO5851 具有有源保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器
硬件开发
评估板
ISO5851EVM ISO5851 评估模块 (EVM)

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllr118 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllr118/sllr118.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLR118. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频