ISO1500DBQEVM

ISO1500DBQ 超小型封装、隔离式 RS-485 评估模块

ISO1500DBQEVM

立即订购

概述

The ISO1500DBQEVM is an evaluaiton module (EVM) used to evaluate the high-performance, reinforced isolated RS-485 ISO1500 in a small 16-pin package (package code DBQ). The EVM features enough test points and jumper options for you to evaluate the device with minimal external components.

特性
  • Robust EMC isolated RS-485
  • Isolation barrier life > 25 years

  • Only ISO1500DBQ Evaluation Module is included

隔离式 RS-485 收发器
ISO1500 1Mbps、半双工、3kVrms 超小型隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO1500DBQEVM — ISO1500DBQ 超小型封装、隔离式 RS-485 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ISO1500 Isolated RS-485 Half-Duplex Evaluation Module 2017年 12月 6日
证书 ISO1500DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 5日
数据表 ISO1500 3-kVRMS Basic Isolated RS-485/RS-422 Transceiver in Ultra-Small Package 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2020年 2月 13日
数据表 采用超小型封装的 ISO1500 3kVRMS 基础型隔离式 RS-485/RS-422 收发器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 11月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频