ISO1412DWEVM
EMC 性能优异的 ISO1412DW 高性能隔离式全双工 RS-485 评估模块
ISO1412DWEVM
概述
The ISO1412DWEVM is an evaluation module (EVM) used to evaluate the high-performance, reinforced isolated RS-485 ISO1412 in a 16-pin package (package code DW). The EVM features enough test points and jumper options for you to evaluate the device with minimal external components.
特性
- Robust EMC isolated RS-485
- Isolation barrier life > 25 years
- Only ISO1412DW evaluation module is included
立即订购并开发
评估板
ISO1412DWEVM — EMC 性能优异的 ISO1412DW 高性能隔离式全双工 RS-485 评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ISO1412DWEVM User's Guide | 2018年 8月 17日 | |||
证书 | ISO1412DWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 8日 | ||||
数据表 | ISO14xx 5-kVRMS Isolated RS-485/RS-422 Transceiver with Robust EMC 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2020年 6月 3日 | |||
数据表 | EMC 性能优异的 ISO14xx 5kVRMS 隔离式 RS-485/RS-422 收发器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.G) | PDF | HTML | 2020年 3月 11日 |